- 型号:
- DK 7824203
- 产品描述
- 配有 180° 铰链和旋转手柄,带有安全锁,锁号为 3524 E,可用舒适型手柄替换。可在具有很高有源元器件的网络机柜中提供最佳空气流量。进气口大于 78 % 的穿孔区域。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: DK-TS
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 14.3 kg
- 毛重
- 15.3 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177237636
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204