钢板门,垂直分段,通风型 用于 DK-TS

型号: DK 7824360

用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜之间的间距。

型号:
DK 7824360
产品描述
配有 130° 铰链和锁杆,包括舒适型手柄,用于带有安全锁锁号为 3524 E 的半圆形锁。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个机柜系列之间的间距。通风型门上大面积的门孔支持安装设备的附加温控系统。进气孔占打孔面比例 > 78 %。
材料
钢板
供货范围
包括固定件
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
适用于
箱体类型: DK-TS
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
22.6 kg
毛重
23.2 kg
税率号
94032080
EAN
4028177442450
ECLASS 8.0
27182204