用钢板玻璃门,垂直分段 用于 TS 8

商品编号: DK 7824.280

用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜之间的间距。

商品编号:
DK 7824.280
产品描述
配有备用检视窗、4 点式条形锁和舒适型手柄(用于带 3524 E 安全锁的异型半圆柱锁芯)。采用分段式设计,机柜的安装空间得以优化,同时由于各排机柜之间的距离缩小,操作便捷。集成有 180° 铰链,因此开门角度达到最大。
材料
框架:钢板
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
说明
高度 2200 mm 不能与摇架 45 U 结合使用。
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
适用于
箱体类型: TS 8
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
34 kg
毛重
35.4 kg
EAN
4028177570924
ECLASS 8.0
27182204