全玻璃门,垂直分段 用于 DK-TS

商品编号: DK 7824.490

用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜之间的间距。

商品编号:
DK 7824.490
产品描述
配有 180° 铰链和锁杆,包括带有锁号为3524 E 的舒适型手柄。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个机柜系列之间的间距。
材料
框架件:铝
检视窗用透明片:单片安全玻璃,5 mm
颜色
框架:RAL 7035
检视窗用透明片:略微上色
供货范围
包括固定件
说明
不能与摇架一起使用
适用于
箱体类型: DK-TS
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
24.951 kg
毛重
26.264 kg
税率号
76169990
EAN
4028177442467
ECLASS 8.0
27182204
产品描述
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E