- 商品编号:
- DK 7816.362
- 产品描述
- 配有 130°铰链和锁杆,包括舒适型手柄,用于带有安全锁号为 3524 E的半圆锁。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个机柜系列之间的间距。
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 包括固定件
- 关于订货编号的说明
- 没有管状门框。管状门框请洽询。
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 适用于
- 箱体类型: DK-TS
宽度: 600 mm
高度: 2,200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 28.69 kg
- 毛重
- 30.2 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177330504
- ECLASS 8.0
- 27182204