- 型号:
- TS 8801240
- 产品描述
- 用于安装操作元件和显示元件,结合使用模块化面板设计和保护梁 TS。
- 材料
- 钢板,2.0 mm
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括铰链、带双齿锁芯的凸缘锁和安装固定件。
- 说明
- 不能与 TS 顶装模块组合
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 300 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.294 kg
- 毛重
- 5.573 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177319219
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 产品描述
-
TS 上方铰接的护板,宽度高度:800x300