封口隔板 用于 TS 8 型号: TS 8801110 要求作为上、下高度封口。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: TS 8801110 产品描述 要求作为上、下高度封口。 材料 钢板,2.0 mm 颜色 RAL 7035 供货范围 2 块护板,安装固定件。 尺寸 宽度: 100 mm高度: 800 mm 包装单元 2 件 净重 3.374 kg 毛重 3.574 kg 税率号 94039910 EAN 4028177250598 ECLASS 8.0 27189234