分段式门 用于 TS

型号: TS 9672166

门可选择右侧或左侧固定。

型号:
TS 9672166
产品描述
适用于 TS 机柜,代替机柜门或后板。可任意相互组合分段式门。在上端和下端各需要一块正面护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。在不带监视玻璃的门中(高度为 600 – 1000 mm),可以安装监视器框架 SZ 2305.000。标准配置的双齿锁芯可以更换成 F 型锁芯,高度大于 600 mm 时可更换成舒适型手柄。
材料
钢板,2 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
隔档
铰链
锁具
包括固定件
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 600 mm
适用于
宽度: = 600 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 54,在完备的机柜上
包装单元
1 件
净重
7.3 kg
毛重
7.46 kg
税率号
94032080
EAN
4028177697720
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
产品描述
SV 分段式门, 宽度高度: 600x600 mm, 用于 TS
资料
说明书
数据页
技术细节