- 型号:
- SV 9671204
- 产品描述
- 用于补充安装在分段式门上。安装孔板具有 25 mm 安装孔阵分布间距,适用于门背面的个性化安装设备,例如电缆槽、软管支架等。安装孔板的孔径:4.5 mm
- 材料
- 钢板,1 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 298 mm
- 尺寸
- 长度: 298 mm
- 适用于
- 宽度: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.87 kg
- 毛重
- 0.887 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177619616
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 产品描述
-
SV 安装孔板,长度:298 mm,用于分段式门 宽度高度:400x150-800 mm