正面护板,上方 用于 TS

型号: SV 9672326

在使用分段式门时作为上部封口。

型号:
SV 9672326
产品描述
在使用分段式门时作为模块化面部设计的上方封口。从外部松开螺钉可拆卸正面护板。安装所需支撑轨已包含在分段式门的供货范围内。
材料
钢板,2 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
Height front panel top
300 mm
适用于
宽度: = 600 mm
包装单元
1 件
净重
3.359 kg
毛重
3.54 kg
税率号
83024200
EAN
4028177697379
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
产品描述
SV 前部护板, 用于 TS, 上方, 宽度高度: 600x300 mm, 防护等级 IP 54
资料
说明书