本产品已停止供应于: 2019年1月15日
- 型号:
- SV 9674550
- 产品描述
- 主母线系统的内部前盖板,可用于安装一个宽 x 深为 40 x 20 mm 的布线通道。 适用于在配有 300 mm 高前护板的 RiPower 开关设备内使用。 在正面护板后部进行水平布线。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 为进行垂直布线,用于功能隔断装置及导线开关支承轨的安装角支架可通过预冲孔实现敷线通道的安装。
- 适用于
- 宽度: = 400 mm
= 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.2 kg
- 毛重
- 1.279 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177697300
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 产品描述
- SV 布线隔板,用于TS, SE (宽度: 400/600 mm)