正面护板 IP 54,下方 用于 TS

型号: SV 9672344

在使用分段式门时作为下方封口。

型号:
SV 9672344
产品描述
在使用分段式门时作为模块化面部设计的下方封口。从外部松开螺栓可取正面护板。
材料
钢板,2 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
隔档
包括固定件
Height front panel bottom
300 mm
适用于
宽度: = 400 mm
包装单元
1 件
净重
2.797 kg
毛重
2.997 kg
税率号
83024200
EAN
4028177697522
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
产品描述
SV 前部护板, 用于 TS, 下方, 宽度高度: 400x300 mm, 防护等级 IP 54
资料
说明书