操作指示板 用于 AE

型号: FT 2746000

用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构,3mm铝板,从内部固定,并与框架夹紧和密封。

型号:
FT 2746000
产品描述
用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构,3mm铝板,从内部固定,并与框架夹紧和密封。
材料
铝,经天然铝阳极氧化处理
供货范围
铝制框架
指示板
铰链
固定件
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 54
说明
代替门进行安装时需要凸缘锁
适用于
箱体类型: AE
宽度: = 600 mm
高度: = 600 mm
尺寸
宽度: 597 mm
高度: 597 mm
深度: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
宽度: 543 mm
高度: 543 mm
可配置的平面
宽度: 527 mm
高度: 527 mm
包装单元
1 件
净重
4.407 kg
毛重
4.607 kg
税率号
76169990
EAN
4028177031951
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
产品描述
FT 操作面板
资料
说明书