锁杆制动器按照 CNOMO 商品编号: TS 8611.210 制动器防止门打开石锁杆的活动。 本产品已停止供应于: 2019年1月15日 指定的换代产品适用于 VX 机柜系统: 点击此处查看后续章节 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: TS 8611.210 产品描述 制动器防止门打开石锁杆的活动。 安装可能性 适合于所有配有标准锁具或舒适型手柄的 TS 门和透明门锁杆 用于安装在锁杆导引螺栓上 说明 CNOMO 是法国汽车工业的一项规定。出于安全考虑,手柄在门打开情况下不能锁定 适用于 箱体类型: TS 包装单元 10 件 净重 0.07 kg 毛重 0.082 kg 税率号 83015000 EAN 4028177213135 ECLASS 8.0 27409217 产品描述 TS 锁杆制动器 按照CNOMO 资料 信息表 DE, EN