- 型号:
- QB 7502220
- 产品描述
- 快速锁合装置在难以接触的使用范围内依然能够提供最佳的操作处理特性。为了能够上锁,在安装角支架的前面用螺钉固定了快速锁合装置。尽管侧面锁打开,也能锁住 QuickBox,并可毫无问题地把箱体罩盖盖上和取下。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 2 个安装角支架
安装固定件
快速锁合装置 - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.13 kg
- 毛重
- 0.14 kg
- 税率号
- 83015000
- EAN
- 4028177221888
- ECLASS 8.0
- 27409222