微型舒适型手柄 用于带有凸缘的 AE

型号: SZ 2537000

设计用于安装市场上常见的 40 或45 mm 半圆锁以及 40 mm 长的安全锁芯和按钮锁芯。

型号:
SZ 2537000
型式
用于半圆形锁
产品描述
预备用于安装锁芯或用于安装商业通用的 40 mm 或 45 mm 半圆形锁以及安全锁芯和按钮锁芯。
材料
锌铸件
颜色
RAL 7035
安装可能性
箱体高度为 380 mm 以上时的垂直手柄安装
箱体宽度为 300 mm 以上时的水平手柄安装
箱体高度自 500 mm 起,迷你型舒适把手仅可安装在下部锁点的水平方向上
箱体高度自 600 mm 起,迷你型舒适把手仅可安装在下部锁点,垂直方向旋转180°
适合于箱体类型
AE 带凸缘
带凸缘锁的壁挂式AE箱
AE 基本型带凸缘
包装单元
1 件
净重
0.559 kg
毛重
0.565 kg
税率号
83024110
EAN
4028177598126
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
产品描述
AE 小型舒适手柄
资料
说明书