Ergoform-S 型锁具系统

商品编号: SZ 1490.010

改装为备择锁具系统,如半圆形锁、安全锁芯等。

商品编号:
SZ 1490.010
型式
塑料控制机柜 KS 的标准
产品描述
解锁的手柄向前翻起,通过转动开锁。
材料
锌铸件
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
锁具规格: 设计用于 A 型锁芯,安装总长为 40 mm 或 45 mm(根据 DIN 18 252)的半圆锁,或者长度为 40 mm 的安全锁芯和按钮锁芯
适合于箱体类型
KS 带三点式锁具
包装单元
1 件
净重
0.475 kg
毛重
0.496 kg
税率号
83024110
EAN
4028177526990
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
产品描述
KS ergoform S型手柄 ral7035
资料
说明书