- 商品编号:
- DK 7705.110
- 型式
- 用于锁芯
- 产品描述
- 预备用于安装锁芯或用于安装商业通用的 40 mm 或 45 mm 半圆形锁以及安全锁芯和按钮锁芯。
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 锁芯,F 型:只能作为完整的系统进行更换(包括锁芯在内的手柄)
- 适合于箱体类型
- EL,三段式,3 - 15 U
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.45 kg
- 毛重
- 0.489 kg
- 税率号
- 83024110
- EAN
- 4028177324503
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- DK m用i 用于 手柄 用于 锁 s