塑料线路图盒 用于 AE

型号: SZ 2514800

可固定在门孔条上和/或粘在门上。

型号:
SZ 2514800
型式
门宽度自 800 mm 起
您的获益
丙烯酸玻璃片可根据所需尺寸截短,以适用于小门。
供货范围
2 个配有双层胶带的支架
丙烯酸玻璃片
安装固定件
Height acrylic glass pane
167 mm
Usable depth
18 mm
Usable width
615 mm
安装可能性
两面用螺钉固定在门孔条上
单面用螺钉固定,另外一面粘接或整体粘接。
适用于
高度: ≥ 500 mm
包装单元
1 件
净重
0.7 kg
毛重
0.8 kg
税率号
39269097
EAN
4028177323803
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
产品描述
SZ 塑料线路图盒用于 AE
资料
说明书