用于电缆引入的顶板,两段式 用于 VX, VX IT, TS, TS IT

型号: TS 7826245

两段式结构能够舒适地进行补装,它替代了顶板在补充进行电缆导入方面的优点。

型号:
TS 7826245
产品描述
用于替换系列顶板。在后面部分配置有一个移动角。两面的橡胶密封圈用于固定电缆束和电缆管线。通过的对称结构,转动顶板也可实现侧面电缆导入。两段式型式使得加装更为舒适。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
适用于
宽度: 1,200 mm
深度: 400 mm
包装单元
1 件
净重
7.235 kg
毛重
7.616 kg
税率号
73269098
EAN
4028177402331
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
DK TS 8 Roof plate, WxD: 1200x400 mm, 2-part, For Roof plate
资料
信息表