通风型顶板 用于 TS、TS IT

商品编号: DK 7826.766

可以更换带和不带电缆入口的系列化顶盖。

商品编号:
DK 7826.766
型式
单件式,无电缆导入设施
产品描述
用于替换系列顶板。72 mm 高的盖板,四周带有通风槽,用于电缆导引的夹紧型材。带电缆导引的两段式型式使得加装更为舒适。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
适用于
箱体类型: TS
TS IT
宽度: 600 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
5.47 kg
毛重
5.758 kg
税率号
73269098
EAN
4028177345584
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405