防雨顶盖 用于 CM

型号: CM 5001360

对户外装置进行安全可靠地保护,后面带有排水槽。材料:钢板,喷漆。

型号:
CM 5001360
产品描述
对户外装置进行安全可靠地保护,后面带有排水槽。补装很方便。
材料
钢板
表面
粉末涂层,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
说明
我们原则上建议对户外装置,在箱体或门与箱体之间的缝隙上方设置一个防雨顶盖,用于防水和避免紫外线照射
防水的防护等级 IP (2.(根据 EN 60 529 标准为第 2 个数字)的检测与一个户外或类似条件下安置的机柜是不相同的。
视环境条件的不同,需要采取额外措施
适用于
箱体类型: CM
宽度: = 1,200 mm
深度: = 400 mm
包装单元
1 件
净重
9.643 kg
毛重
10.15 kg
税率号
94039910
EAN
4028177526297
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27189272
产品描述
CM Ra用 顶盖 / 网孔 顶板
资料
信息表