- 型号:
- DK 7826806
- 产品描述
- 用于更换成系列顶板。在 97 mm 高的顶板四周都设置了通风小孔(直径 5 mm)。与通风的透明门和钢板门相结合,这一顶板能与门的设计最佳匹配。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 适用于
- 箱体类型: DK-TS
宽度: 800 mm
深度: 1,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 15.39 kg
- 毛重
- 16.2 kg
- 税率号
- 72092690
- EAN
- 4028177234611
- ECLASS 8.0
- 27182405