通风型顶板 用于 DK-TS,97 mm 高 型号: DK 7826886 可以更换系列化顶盖。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: DK 7826886 产品描述 用于更换成系列顶板。在 97 mm 高的顶板四周都设置了通风小孔(直径 5 mm)。与通风的透明门和钢板门相结合,这一顶板能与门的设计最佳匹配。 材料 钢板 颜色 RAL 7035 适用于 箱体类型: DK-TS宽度: 800 mm深度: 800 mm 包装单元 1 件 净重 10.947 kg 毛重 11.523 kg 税率号 72092690 EAN 4028177234734 ECLASS 8.0 27182405