带通风口的顶板 IP 2X 用于 TS

型号: SV 9660245

用于无顶板的机柜以及用于替换其他 TS 机柜的系列顶盖。

型号:
SV 9660245
使用范围
用于无顶板的机柜以及用于替换其他 TS 机柜的系列顶盖。
材料
钢板,1.5 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
Build-up height
72 mm
适用于
宽度: = 800 mm
深度: = 600 mm
包装单元
1 件
净重
7.475 kg
毛重
7.868 kg
税率号
94039910
EAN
4028177464957
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
SV 带通风口的顶板 IP 2X,宽度深度:800x600 mm,用于TS,高72mm