可安装线缆导入密封管的顶盖 用于 TS

型号: SV 9671548

用于无顶板的机柜以及用于替换其他 TS 机柜的系列顶盖。

型号:
SV 9671548
使用范围
用于无顶板的机柜以及用于替换其他 TS 机柜的系列顶盖。
材料
钢板,1.5 mm
表面
织纹
颜色
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
适用于
箱体类型: TS
宽度: = 400 mm
深度: = 800 mm
包装单元
1 件
净重
2.45 kg
毛重
3.2 kg
税率号
73269098
EAN
4028177573574
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
SV 顶板,宽度深度:400x800 mm,用于TS ,用于电缆入口压盖板