- 商品编号:
- AS 4050.451
- 型式
- 触摸式显示屏
嵌入式总数计数器
嵌入式每日计数器
线性调节线缆剥线长度 - 产品描述
- 对不同横截面积的导线进行半自动分离。
- 您的获益
- 通过旋转按钮轻松调节横截面
- 导线可轻松插入
- 用户友好型操作
- 技术数据
- 电气驱动
- 剥线范围 0.05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
- 绝缘剥线长度为 3 - 20 mm (0.12 - 0.79 in.)
- 送线长度为 3 - 20 mm (0.12 - 0.79 in.)
- 可插入长度 22 mm (0.87 in.)
- 供货范围
- 剥线机 S22
特殊装置用于插入细导线
备用刀具 - 尺寸
- 宽度: 190 mm
高度: 190 mm
深度: 295 mm - 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 视在功率
- 70 VA
- 周期
- 0.5 s
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 7.5 kg
- 税率号
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 产品描述
- Stripping machine S 22, 0,05-6mm²