Systémy lišt Šasi Pro individuální vnitřní uspořádání a vytvoření dalších montážních rovin. Smart Lifter Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t. Podrobnější informace Šasi Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních... Jít k produktu Šasi Montážní chassis 23 x 64 mm pro VX, VX SE Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině. Jít k produktu Šasi Systémové chassis 18 x 64 mm pro VX Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnější montážní rovině. Jít k produktu Šasi Systémové chassis 23 x 89 mm, nerez ocel pro VX, VX SE Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině. Jít k produktu