Co byste chtěli konfigurovat?

Kompaktní a nástěnné skříně (RiPanel)

Snadno najděte ten správný model pro vaši aplikaci. Díky konfigurátoru je vyhledání potřebného příslušenství velmi snadné.

Velké průmyslové skříně (RiPanel)

Navrhněte si vlastní přizpůsobenou řídicí skříň Rittal rychle, snadno a bezpečně s využitím našeho rozsáhlého sortimentu příslušenství.

Systémy IT skříní (RiPanel)

Plánování serverové nebo síťové skříně je tak jednoduché. Stačí si vybrat správné komponenty.

Systém nosných ramen

Pomocí konfigurátoru si můžete sestavit přesně takový systém nosných ramen, jaký potřebujete, a to bez jakýchkoli chyb.

Nízkonapěťové rozváděče (RiPower)

Konfigurátor vás provede celým procesem návrhu rychle a efektivně v jednoduchých a logických krocích.

Požadavky na klimatizaci (RiTherm)

Bezplatný nástroj pro návrh klimatizace přizpůsobené potřebám, bezpečné a energeticky úsporné.

Datová centra (RiMatrix)

Díky našemu intuitivnímu konfigurátoru datových center RiMatrix bude návrh vašeho ideálního datového centra hračkou.

Rozvod proudu (RiPower)

Přípojnicové systémy RiLine pro individuální silové a řídicí rozváděče do 2100 A. Komplexní řešení pro střídavé i stejnosměrné aplikace.

Chillery

Vyberte si rychle a snadno ten správný chiller pro chlazení vašich strojů a výrobních procesů.

Comfort Panel | Hliníková řídicí skříň

Jednoduchý výběr přizpůsobený nejběžnějším dodavatelům panelů.

Optipanel | Hliníková ovládací skříň

Jednoduchý výběr přizpůsobený nejběžnějším dodavatelům panelů.

Výpočet chlazení IT

Výběr chladicích jednotek LCP CW pro chlazení IT infrastruktury.

Vytvářejte konfigurace produktů Rittal snadno a s jistotou.

Správný konfigurátor pro každý produkt. Ať už se jedná o průmyslové rozváděče, nástěnné skříně, serverové nebo síťové skříně, rozvod proudu pro nízkonapěťové systémy či systémy nosných ramen.

Řídicí skříně a konfigurátor skříní

Konfigurace probíhá krok za krokem a podporuje plánování řídicích skříní pro strojírenství, automatizační techniku, rozvody elektrické energie a průmyslové aplikace. Digitální proces konfigurace výrazně snižuje riziko chyb při plánování a urychluje proces výběru.

Typické aplikace:

  • Průmyslové řídicí systémy
  • Strojírenství a výstavba zařízení
  • Automatizační projekty
  • Energetické a infrastrukturní projekty
  • Výroba a produkce

Průmyslové velké skříně – nakonfigurujte si je hned teď
Nakonfigurujte si nyní malé a kompaktní skříně

Konfigurátor serverových a síťových skříní (systémy IT skříní)

Konfigurátor serverových a síťových skříní podporuje plánování IT infrastruktur pro datová centra, serverovny a prostředí edge computingu. Uživatelé si mohou serverové skříně přizpůsobit svým individuálním požadavkům v podobě rozměrů, nosnosti, kabelového managementu, ventilace a příslušenství.

Vhodné pro:

  • Datová centra
  • Serverovny
  • Průmyslové IT
  • Edge computing
  • Podnikové sítě

Nakonfigurujte si serverové a síťové skříně

Konfigurátor datových center RiMatrix. Plánování datových center pro každého.

Díky konfigurátoru datových center mohou společnosti efektivně plánovat a sestavovat řešení datových center na míru. Tento digitální nástroj pomáhá IT manažerům, projektantům datových center, systémovým integrátorům a správcům infrastruktury při konfiguraci IT racků, síťových komponent, systémů napájení, chladicích systémů a fyzické IT bezpečnosti.

Typické oblasti použití:

  • Datová centra
  • Kolokace
  • Edge computing
  • Serverovny
  • Průmyslové a výrobní sítě
  • Cloudová a hybridní cloudová prostředí
  • Kritické IT aplikace s vysokými požadavky na dostupnost

Spusťte konfigurátor datových center hned teď

Konfigurace nízkonapěťových rozváděčů Ri4Power

S naším projekčním nástrojem RiPower je návrh nízkonapěťových rozváděčů rychlejší, jednodušší a efektivnější. Intuitivní průvodce vede uživatele krok za krokem celým procesem návrhu, od prvotního zadání až po kompletní dokumentaci.

Vaše výhody:

  • Rychlé a snadné stanovení ceny nízkonapěťového rozváděče
  • Možnost konfigurace na základě jednopólového schématu nebo technické specifikace
  • Automatické generování kusovníku a návrhu sestavy podle pravidel pro konkrétní přístroje
  • Automatický výpočet průřezů měděných přípojnic
  • Příprava ověření návrhu v souladu s normou IEC 61 439
  • Systémová dokumentace rozváděče včetně montážních pokynů
  • Odborná technická podpora a bezplatná pomoc při projektování a tvorbě nabídek
  • Všechna projektová data zůstávají bezpečně uložena ve vašem počítači

Spusťte konfigurátor nízkonapěťových rozváděčů Ri4Power hned teď

Konfigurátor systémů nosných ramen

Konstruktéři a projektanti mohou vybírat vhodné komponenty nosných ramen, spojovací prvky a kryty a kombinovat je do kompletního řešení. Jednoduše, rychle a přesně. Konfigurátor podporuje rychlé projektování a pomáhá při vytváření ergonomických pracovišť ve výrobě, strojírenství a zpracovatelském průmyslu.

Hlavní výhody

  • Konfigurace kompletních systémů nosných ramen na míru
  • Rychlé a snadné plánování projektů
  • Automatická kontrola kompatibility komponent
  • Snížení počtu chyb při plánování a objednávání
  • Vysoká míra jistoty při plánování a investicích
  • Úspora času při projektování a nákupu

Sestavte si systém nosných ramen hned teď

Speciálně pro naše hliníkové ovládací skříně:

Skříně jsou přizpůsobeny nejběžnějším dodavatelům panelů a lze je snadno konfigurovat podle individuálních požadavků pouhými několika kliknutími.

Konfigurace Comfort-Panel
Konfigurace Optipanel

NOVINKA: Aplikace pro návrh klimatizace rozváděče, RiTherm

Posuňte efektivitu na novou úroveň a najděte ideální rovnováhu mezi hospodárností a ochranou komponent při návrhu klimatizace pro vaše rozváděče. Díky výpočtu tepelných ztrát, okolních teplot a provozních podmínek získají projektanti spolehlivý podklad pro výběr vhodného konceptu klimatizace.

Aplikace pro návrh klimatizace pomáhá odpovědět na následující otázky:

  • Jaký chladicí výkon vyžaduje moje rozváděčová skříň?
  • Stačí větrání, nebo je nutná chladicí jednotka?
  • Jak lze zabránit přehřátí a poruchám?
  • Které řešení klimatizace je pro danou aplikaci vhodné?

Začněte návrh klimatizace (Budete přesměrováni do Eplan Cloud)

Pro naše chladicí jednotky.
Vyberte si rychle a snadno správný chiller pro chlazení vašeho stroje a procesu.

Spusťte konfigurátor chillerů