Systémová svítidla Příslušenství pro systémová svítidla Příslušenství pro systémové svítidlo jako přívodní kabely a dveřní polohový spínač. Příslušenství pro systémová svítidla Přívodní kabel Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla. Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Dveřní polohový spínač pro systémové LED svítidlo Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla. Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Montážní úhelníky pro dveřní polohový spínač ve skříních VX, VX IT, TX CableNet K upevnění dveřního polohovacího spínače na rámovou konstrukci VX, VX IT a TX CableNet ve spojení s různými variantami dveří těchto... Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Rozváděč T se dvěma zdířkami a jedním konektorem Pro bezpečné vytvoření odboček s ochranou před nebezpečným dotykem u kabeláže systémových svítidel LED a zásuvkových krabic. Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Přívodní kabel pro IT systémové LED svítidlo Přívodní a prodlužovací kabel s různými typy konektorů/zdířek. Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Montážní sada magnetů pro systémové LED svítidlo K nalepení na zadní stranu svítidel bez zásuvky. Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Dveřní polohový spínač s vestavným příslušenstvím, s napájecím kabelem nebo bez něj. Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Připojovací příslušenství pro vlastní sestavení pro systémové LED svítidlo, zástrčka/zdířka Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Připojovací příslušenství pro vlastní sestavení pro systémové LED svítidlo, kabel pro dveřní polohový spínač Připojovací vedení s předem smontovanou zástrčkou pro snadné a rychlé připojení systémového svítidla LED. S otevřeným koncem pro individuální... Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Montážní sada pro dveřní polohovací spínače pro TE 8000 K upevnění dveřního pozičního spínače na rám stropu síťové rozvaděčové skříně TE 8000. Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Připojovací příslušenství pro kompaktní systémové LED svítidlo S napájecím kabelem LED nebo se spojovacím kabelem LED. Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Síťový adaptér pro kompaktní systémové LED svítidlo Síťový adaptér, vstupní napětí 100 – 230 V AC, výstupní napětí 24 V DC, 1A Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Montážní sada magnetů pro kompaktní systémové LED svítidlo Pro bezpečné upevnění na všech plochách z ocelového plechu. Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Přizpůsobovací držák TS Adaptérový držák TS. Jít k produktu Příslušenství pro systémová svítidla Univerzální držák Univerzální úhelník. Jít k produktu