Vedení kabelů

Kabelové průchodky

Kabelové průchodky z polyamidu, mosazi nebo nerezové oceli, také v provedení EMC. Kabelové průchodky jsou k dispozici s vysokým stupněm krytí do IP 68, resp. IP 69. Pro potravinářský průmysl nebo čisté prostory jsou k dispozici kabelové průchodky v hygienickém provedení.

Smart Lifter

Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t.

Kabelové průchodky

Kabelové průchodky z mosazi

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přítah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

Kabelové průchodky

Kabelové průchodky z polyamidu

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přítah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

Kabelové průchodky

Těsnicí rám pro těsnicí moduly

Pro konektorové kabely a vedení osazené konektory. Montáž na 24-pólové, resp. 16-pólové konektorové drážky v modulových deskách pro příčku a...

Kabelové průchodky

Gumová průchodka Pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5 mm

Při zavádění kabelu jednoduše odřízněte část odpovídající jeho průměru.