Profilové lišty Palcové příslušenství (lišty) Profilové lišty pro palcové příslušenství. Palcové příslušenství (lišty) Adaptérové profily, 19" pro VX, VX SE Pro upevnění elektronických součástí, držáků modulů a jiných 19" vestavěných součástí. Pro částečné zástavby lze... Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Kluzná lišta VX pro adaptérový profil 19" s oboustranným upevněním Montáž mezi předním a zadním 19" profilem Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Profilové lišty standard, 482,6 mm (19") pro VX IT Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných... Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Profilové lišty dynamic, 482,6 mm (19") pro VX IT Profilové lišty, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy. Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Montážní úhelníky pro VX IT 19" profilové lišty Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Příčná traverza pro VX IT 19" profilové lišty Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Hloubkové vzpěry pro profilové lišty 482,6 mm (19") Profilové lišty tvaru L, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy. Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Nosná lišta pro VX IT Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Adaptérové profily, 482,6 mm (19") pro TS, VX SE Pro upevnění van a jiných vestavných součástí, pro dílčí osazení lze adaptérové profily jednoduše zkrátit. Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Adaptérové díly, 482,6 mm (19") pro VX, VX SE 1 U adaptérových profilů. Pro montáž jednotlivých držáků modulů a jiných 19" vestavěných součástí. Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Adaptérové díly, 482,6 mm (19") pro TS, VX SE Dílčí část 1 U adaptérových profilů, pro montáž jednotlivých van a jiných komponent. Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Profilové lišty, 482,6 mm (19") pro TS Profilové lišty tvaru L, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy. Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Profilové lišty, 482,6 mm (19") pro TS, CS Toptec Profilové lišty v zalomeném provedení. Alternativně jsou k dostání profilové lišty s úhlem tvaru L. Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Profilové lišty, palcové provedení pro FlatBox Úhelník tvaru L jako 2. montážní rovina. Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) 19" profilové lišty pro skříně DK PS, CS New Basic Pro montáž komponent 19" v síťových a serverových rozvodných skříních a ve venkovních skříních CS New Basic. Jít k produktu Palcové příslušenství (lišty) Adaptérové profily, 482,6 mm (19") pro zadní stranu skříně TS pro elektroniku Pro oboustrannou montáž van a pro upevnění kluzných lišt. Jít k produktu