Systémy lišt Příprava skříně pro montáž vnitřního vybavení Doplňkové lišty pro přípravu skříně na vybavení lištami. Příprava skříně pro montáž vnitřního vybavení Lišta pro vnitřní vybavení AX ***Nové*** Lišta pro flexibilní vnitřní vybavení v rastru 25 mm v kompaktní rozváděčové skříni AX. Nyní se zvýšenou nosností... Jít k produktu Příprava skříně pro montáž vnitřního vybavení Podlahová montážní lišta pro AX Lišta pro flexibilní vnitřní vybavení v kompaktní rozváděčové skříni AX v kombinaci s novou lištou pro vnitřní vybavení AX.... Jít k produktu Příprava skříně pro montáž vnitřního vybavení Lišta pro montáž vnitřního vybavení Pro montáž na stávajících závitových svornících. Se systémovým děrováním na třech stranách. Jít k produktu Příprava skříně pro montáž vnitřního vybavení Lišta pro montáž vnitřního vybavení pro TP, kompaktní rozváděčová skříň HD Pro montáž na stávajících závitových svornících. Se systémovým děrováním na třech stranách. Jít k produktu Příprava skříně pro montáž vnitřního vybavení Montážní úhelníky pro vnitřní vybavení Pro vestavbu systémových chassis a montážních lišt v horizontální a vertikální poloze. Panel Comfort od montážní hloubky 74 mm nebo panel Optipanel od... Jít k produktu Příprava skříně pro montáž vnitřního vybavení Lišta pro montáž vnitřního vybavení pro AE/WM Pro montáž do skříně, bez vrtání. Montáž je možná po celém obvodu na bočních, podlahových a střešních plochách. Jít k produktu