VX25 Ri4Power Přípojnicové systémy Maxi-PLS Perfektní systémová technika mimořádně kompaktní konstrukce, snadné a plynulé upevnění na 4 montážních úrovních přípojnic Maxi-PLS. Přípojnicové systémy Maxi-PLS Připojovací technika Maxi-PLS Možnosti pro všechny typy napojení na přípojnicové systémy Maxi-PLS. Jít k produktu Přípojnicové systémy Maxi-PLS Čelní držáky pro přípojnice Maxi-PLS Pro boční montáž přípojnic Maxi-PLS vložením do držáku. Jít k produktu Přípojnicové systémy Maxi-PLS Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 45 S Rozměry: 45 x 45 mm, průřez přípojnice: 974 mm² Jít k produktu Přípojnicové systémy Maxi-PLS Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 45 Rozměry: 45 x 45 mm, průřez přípojnice: 1 354 mm² Jít k produktu Přípojnicové systémy Maxi-PLS Maxi-PLS přípojnice E-Cu pro systém Maxi-PLS 60 Rozměry: 60 x 60 mm, průřez přípojnice: 2 323 mm² Jít k produktu Přípojnicové systémy Maxi-PLS Měděná distanční vložka pro přípojnice Maxi-PLS a ploché měděné přípojnice Pro Maxi-PLS a ploché měděné přípojnice, lze použít jako univerzální distanční díl. Jít k produktu