Ri4Power ISV instalační rozváděče Konstrukční moduly Systém rychlé montáže s přesným vyrovnání pro instalační rozváděče ISV. Smart Lifter Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t. Podrobnější informace Konstrukční moduly Modul na ochranu před nebezpečným dotykem Pro zakrytí volných montážních ploch, kryt lze zaplombovat. Jít k produktu Konstrukční moduly Modul nosných lišt přístrojů Pro montáž řadových svorek, spínacích zařízení atd. S nosnými lištami 35/15 mm. Kryt je plombovatelný. Jít k produktu Konstrukční moduly Připojovací prvek Pro připojení měděných a hliníkových vodičů a lamelových měděných přípojnic. Jít k produktu Konstrukční moduly Modul pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH Vhodné k upevnění pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH určených k montáži na desku, kryt lze zaplombovat. Jít k produktu Konstrukční moduly Dělicí příčný nosník pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH Vhodný k uchycení pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH vel. 2/3 pro nástavbu na montážní desku. Jít k produktu Konstrukční moduly Modul lištových pojistkových odpínačů NH Pro lištové pojistkové odpínače NH vel. 00 až 3 (3-pólové, 100/185 mm, osová vzdálenost lišt). Jít k produktu Konstrukční moduly Modul výkonových jističů Pro uchycení na trhu běžných výkonových odpínačů do 250 A, resp. 630 A. Jít k produktu Konstrukční moduly Modul pro umístění elektroměru Otevřený modul pro interní měření. Jít k produktu Konstrukční moduly Zásuvkový modul N/PE K upevnění přípojnic pro N a PE. Kryt je plombovatelný. Jít k produktu Konstrukční moduly Zásuvkový modul pro jisticí prvky Pro instalaci držáků pojistek s jezdcovým upevněním a pojistkových odpínačů výkonové zátěže NH. Jít k produktu