Ventilátory s filtrem

  • Ventilátory s filtrem TopTherm
    Ventilátory s filtrem TopTherm

    Kompletní ventilátorová jednotka pro montáž bez nářadí na plochách. Množství vzduchu 20–900 m³/h, krytí standardně IP 54.

    Další

  • Ventilátory s filtrem TopTherm EMC
    Ventilátory s filtrem TopTherm EMC

    Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž bez nářadí na plochách. Množství vzduchu 20–900 m³/h, krytí standardně IP 54.

    Další

  • Ventilátory s filtrem TopTherm s EC motory
    Ventilátory s filtrem TopTherm s EC motory

    Energeticky úsporné provedení ventilátorů s filtrem RTT s technologií EC. Od 180 m³/h s integrovaným řídicím rozhraním (0-10 V / vstup pulzně šířkové modulace a výstup tachosignálu) pro regulaci a monitorování ventilátoru.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované