Systém podstavce VX
-
Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW
Optimalizované provedení systému podstavce VX s vylepšenou stabilitou a snadnou manipulací díky vpředu přišroubovaným krytům. Ostatní výhody podstavce zůstávají zachovány.
-
Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 200 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW
Optimalizované provedení systému podstavce VX s vylepšenou stabilitou a snadnou manipulací díky zepředu přišroubovaným krytům. Již známé výhody podstavce zůstávají zachovány.
-
Bočnice podstavce, 100 mm pro systém podstavce VX, ocelový plech
Pro boční uzavření podstavce a pro zvýšení stability nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
-
Bočnice podstavce, 200 mm pro systém podstavce VX, ocelový plech
Kryty podstavce se používají na hloubku pro boční uzavření jednotky podstavce.
-
Kryty podstavce, odvětrávané pro systém podstavce VX
Pro odvětrávání rozváděčové skříně skrz podstavec. Speciálně u aplikací, jako jsou např. rozvody proudu, u kterých se nepoužívají podlahové plechy rozváděčové skříně, lze takto dosáhnout vyššího proudění vzduchu v rozváděčové skříni. Pro odvětrávání rozváděčové skříně jsou k dispozici řešení pro nadzvednutí střechy a speciální střešní plechy s ventilačními otvory. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s ventilačními otvory. Díky kompletní symetrii systému podstavce VX lze kryty s ventilačními otvory montovat vpředu, vzadu nebo po stranách na rohovém dílu podstavce.
-
Bočnice podstavce s kartáčovou lištou pro systém podstavce VX
100 mm vysoké kryty podstavce se používají na šířku nebo na hloubku pro zavedení kabelu do podstavce. Kryty lze použít také ve 200 mm vysokém podstavci a kombinovat s jinými 100 mm vysokými kryty.
-
Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 200 mm, nerez ocel
Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.
-
Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm, nerez ocel pro VX, TS, SE
Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro nejlepší přístup ke šroubovaným místům, lze zakrýt rohovými nebo řadovými kryty.
-
Kryty podstavce, 200 mm, nerez ocel pro systém podstavce VX
Kryty podstavce z nerez oceli se používají na hloubku pro boční uzavření jednotky podstavce.
-
Kryty podstavce, 100 mm, nerez ocel pro systém podstavce VX
Kryty podstavce z nerez oceli se používají na hloubku pro boční uzavření jednotky podstavce nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. 100 mm vysoké kryty lze použít také ve 200 mm vysokém podstavci a vzájemně kombinovat.
-
Příslušenství pro systém podstavce VX
Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.