Kabelové průchodky
-
Těsnicí rám
Flexibilní systém těsnění pro různé průměry kabelů a snadné protažení předem vyrobených vedení. Nízké náklady na instalaci, vysoká třída ochrany, flexibilní řízení zavedení kabelů.
-
-
Gumová průchodka Pro tloušťky stěny 1,5 až 4,5 mm
Při zavádění kabelu jednoduše odřízněte část odpovídající jeho průměru.
-
Průchod kabelů s konektory pro výřezy pro konektory (24-pólové)
K protažení 2 kabelů výřezem pro kabel, kabel je již osazen konektory. Konektor není nutné demontovat.
-
Průchod kabelů s konektory, malý
Pro konfekcionované kabely s konektory. Lze použít pro tloušťky materiálů do 4 mm. Pomocí kabelových vázacích pásků lze provést odlehčení tahu konfekcionovaných kabelů.
-
Modul kabelového průchodu pro připojení nosných ramen Ø 130 mm
Využití montážního výřezu pro připojení kulatého nosného ramene Ø 130 mm, k utěsněnému zavedení kabelů do skříní namontovaných na stěně. U již zavedených kabelů lze namontovat dodatečně. Vybaven lištovými segmenty ve tvaru T k uchycení kabelů. Vhodné zejména pro kabely se stejnými průřezy.
-
Adaptér pro IP přepážku pro připojení nosných ramen Ø 130 mm
Pro zajištění stupně krytí mezi ovládací skříňkou a systémem stojanů/nosných ramen.
-
Ochrana hran
Pro opláštění výřezů s ostrými hranami, poskytuje ochranu před zraněním, resp. brání poškození protažených kabelů, lze zkrátit.