Kompaktní systémové skříně CM

    Kompaktní systémové skříně CM

    Skříň s dvířky z ocelového plechu, montážní deskou a volným dnem pro upevnění podlahových plechů. Stupeň krytí IP 55. Symbióza výhod kompaktních rozvaděčových skříní značky Rittal a rozmanitosti systémových řadových skříní řady TS 8. Montážní děrované lišty ve dveřích k rychlému upevnění montážních přepážek, držáků kabelových chrániček a krytů.
    Ke konfigurátoru CM
Obj. č. Šířka Výška Hloubka Dveře
CM 5122.500 1000 mm 1400 mm 400 mm 2
CM 5117.500 800 mm 1200 mm 400 mm 1
CM 5121.500 1000 mm 1400 mm 300 mm 2
CM 5113.500 600 mm 1200 mm 400 mm 1
CM 5115.500 800 mm 1000 mm 400 mm 1
CM 5110.500 600 mm 800 mm 400 mm 1
CM 5114.500 800 mm 1000 mm 300 mm 1
CM 5120.500 1000 mm 1200 mm 400 mm 2
CM 5112.500 600 mm 1200 mm 300 mm 1
CM 5111.500 600 mm 1000 mm 400 mm 1
CM 5118.500 1000 mm 1000 mm 300 mm 2
CM 5119.500 1000 mm 1200 mm 300 mm 2
CM 5116.500 800 mm 1200 mm 300 mm 1
CM 5123.500 1200 mm 1200 mm 400 mm 2
+
[X] Zavřít

Požadované