Skříně pro počítačové systémy

    Skříně pro počítačové systémy
    Skříně pro počítačové systémy
    Skříně pro počítačové systémy
    Skříně pro počítačové systémy
    Skříně pro počítačové systémy

    Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.
    K Microsite
Obj. č. Název Šířka Výška Hloubka Provedení
PC 5368.000 Skříně pro počítačové systémy 600 mm 1600 mm 836 mm s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici a přístrojovou policí
PC 5366.100 Skříně pro počítačové systémy 600 mm 1600 mm 636 mm s prosklenými dveřmi nahoře, výklopnou přihrádkou pro klávesnici a přístrojovou policí
PC 5366.400 Skříně pro počítačové systémy 600 mm 1600 mm 636 mm se zásuvkou pro klávesnici a velkým montážním polem
PC 5366.200 Skříně pro počítačové systémy 600 mm 1600 mm 636 mm s prosklenými dveřmi nahoře, pultovou představbou a přístrojovou policí
PC 5366.300 Skříně pro počítačové systémy 600 mm 1600 mm 636 mm s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici, malým montážním polem a přístrojovou policí
PC 5386.000 Skříně pro počítačové systémy 800 mm 1600 mm 636 mm s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici a přístrojovou policí
PC 5366.000 Skříně pro počítačové systémy 600 mm 1600 mm 636 mm s prosklenými dveřmi nahoře, zásuvkou pro klávesnici a přístrojovou policí
+
[X] Zavřít

Požadované