Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
1114000
Kompaktní systémové skříně CM
Číslo výrobku: CM 5121.500
Skříň s dvířky z ocelového plechu, montážní deskou a volným dnem pro upevnění podlahových plechů. Stupeň krytí IP 55. Symbióza výhod kompaktních rozvaděčových skříní značky Rittal a rozmanitosti systémových řadových skříní řady TS 8. Montážní děrované lišty ve dveřích k rychlému upevnění montážních přepážek, držáků kabelových chrániček a krytů.
- Číslo výrobku:
- CM 5121.500
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech 2,0 mm, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsem (závěsy)
3-bodový uzavírací systém s vložkou typu Doppelbart
Montážní deska
Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů - Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12 při výběru odpovídajících podlahových plechů nebo zakrývací desky
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55 při výběru odpovídajících podlahových plechů nebo zakrývací desky
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 1.400 mm
Hloubka: 300 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 940 mm x 1.355 mm
- Počet dveří
- 2
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 95 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177479814
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- CM Kompaktní systémová skříň, ŠxVxH: 1000 x 1400 x 300 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s dvoukřídlými dveřmi, otevřená podlaha