Produkt končí dnem: 30. 1. 2020
- Číslo výrobku:
- CM 5001.061
- Provedení
- s bezpečnostní vložkou, zámek E1
Jen pro použití v oblasti VW, Audi, SEAT, ŠkodaAuto - Popis výrobku
- Vzhledem k tomu, že díky technickému řešení nevyžaduje rukojeť se sklápěním žádný prostor pro otáčení, lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení.
- Barva
- Skříň: v odstínu podobném RAL 9005
Rukojeť: v odstínu podobném RAL 9006 - Délka
- 242 mm
- Rozměry
- Šířka: 50 mm
Hloubka: 17,5 mm
Délka: 242 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,88 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177479678
- ETIM 8
- EC002626
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- CM sklopná rukojeť
- Dokumentace
- Návod