Montážní deska pro TS

Číslo výrobku: TS 8614.200

K montáži do skříní TS se šířkou 400 mm bez montážní desky.

Číslo výrobku:
TS 8614.200
Materiál
Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
S možností hloubkového přestavení po krocích 25 mm
Montážní pokyn
Montážní lištu TS 13 x 38 mm je možno použít jako kluznou lištu montážní desky
Pro montáž v širokých skříních je třeba šířku rozdělit
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Šířka: = 400 mm
Výška: = 2.000 mm
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
18 kg
EAN
4028177541771
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
TS Montážní deska, pro TS, šířka 400 mm, výška 2000 mm