Zpracování rozváděče pro Perforex BC 1001 HS

Obj. č. AS 4050.010

  Product Lifecycle  
Aktivní
  • Zpracování rozváděče pro Perforex BC 1001 HS
    Detaily produktu

    Vybavení stroje dveřmi a pneumatickým upínacím zařízením. Příslušná opěrná plocha umožňuje obrábění kompaktních rozváděčů do max. hloubky 1 400 mm. Slouží k dalšímu obrábění nedemontovatelných skříní v obráběcích centrech Perforex BC.

    + Popis výrobku

    Provedení: Obráběná plocha s dveřmi
    Pneumatické upínací zařízení
    Přídavná opěrná plocha
    Mechanické nastavení hloubky
    Popis: Vybavení stroje dveřmi a pneumatickým upínacím zařízením. Příslušná opěrná plocha umožňuje obrábění kompaktních rozváděčů do max. hloubky 1 400 mm. Slouží k dalšímu obrábění nedemontovatelných skříní v obráběcích centrech Perforex BC.
    Výhody: S přestavitelnou hloubkou
    Využití stávající plochy stroje pro přídavné obrábění kompaktních rozváděčů
    Poznámka: Bez možnosti dodatečného vybavení
    Vhodný pro obj. č.: 4050.101
    Max. obrobitelná plocha kompaktních rozváděčů (Š x V): 750 mm x 1400 mm
    Rozměry upnutelných kompaktních rozváděčů (Š x V x H): 1200  x 1400  x 1400 mm
    mm
    Pro: BC 1001 HS
    Balení: 1 ks
    EAN: 4028177804159
    Číslo celní sazby: 84669360
    ETIM 7.0: EC003456
    ETIM 6.0: EC003456
    eCl@ss 8.0/8.1: 36609190
    eCl@ss 6.0/6.1: 36609190
    Popis výrobku: AS Obrábění kompaktních dílců BC 1000

     Zákazníci, kteří si prohlíželi tento produkt, měli rovněž zájem o


     
     
     
     
     
     
     

     Zpracování rozváděče pro Perforex BC 1001 HS

    Obj. č. AS 4050.010

    Zavřít
    +
    [X] Zavřít

    Požadované 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zavřít