Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 6. 2024
Výrobek nahrazuje:
1586000
- Číslo výrobku:
- BG 1559.010
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
180° závěsy: zinkový tlakový odlitek - Povrch
- Skříň a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
180° závěsy: chromované - Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
180° závěsy (2 kusy)
Nosná lišta TH 35/7,5
Rychlouzávěr včetně plastových vložek - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 123 mm - Tloušťka materiálu skříně
- 1,5 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,25 mm
- Design support rails
- nastavitelná na profilové liště
- Pozice dveřního dorazu
- dole
- Počet nosných lišt
- 1
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Počet uzávěrů: 3 - Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 6 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177009950
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- BG Rozvodnicová skříňka, ŠxVxH: 600 x 200 x 123 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, nosnými lištami