- Číslo výrobku:
- KX 1538.000
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
- Povrch
- Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
Otočné mini uzávěry
Přírubové desky z ocelového plechu včetně těsnění a upevňovacího materiálu
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 120 mm
- Tloušťka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Přírubové desky
- : 1 + 1
: 2 + 2
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 7,34 kg
- Číslo celní sazby
- 84879090
- EAN
- 4028177816435
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KX Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 600x300x120 mm, ocelový plech, bez montážní desky, s krytem, s přírubovou deskou