Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
1280000
- Číslo výrobku:
- AE 1280.500
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění - Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená
Přírubová deska (přírubové desky) ve dně skříně
Montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
3-bodový uzavírací systém - Stupeň krytí NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 300 mm - Tloušťka materiálu dveří
- 2 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,5 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 3 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 740 mm x 1.155 mm
- Počet dveří
- 1
- Závěsy dveří s možností záměny
- ano
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Přírubová deska
- Velikost: 5
Počet: 1 - Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 70 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177252455
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 800 x 1200 x 300 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, s 3bodovým uzavíracím systémem