Produkt končí dnem: 30. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
1454000
Plastové rozváděčové skříně KS
Číslo výrobku: KS 1454.500
Skříň s dveřmi z nenasyceného polyesteru zesíleného skelnými vlákny, s montážní deskou. Podle přání s prosklenými dveřmi nebo bez nich. Stupeň krytí IP 56, popř. IP 66. Plynule nastavitelná hloubka montážní desky díky několika montážním rovinám ve skříni. Flexibilní vnitřní výbava dveří díky nalisovaným upevňovacím výstupkům. Vysoká stabilita díky plastu zesíleného skelnými vlákny.
- Číslo výrobku:
- KS 1454.500
- Provedení
- s průhledovým oknem
- Materiál
- Skříň a dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny GFK
Dveře: polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Montážní deska: ocelový plech
Průhledové okno: akrylátové sklo, 3,0 mm s gumovým těsnicím profilem po obvodu - Povrch
- Skříň a dveře: bez koncové úpravy, barvený plast
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená, uzavírací vložka typu Doppelbart 3 mm
Montážní deska
Dvojité utěsnění na horní a spodní hraně dveří díky integrované liště na ochranu před deštěm
Po stranách nalisované profily tvaru C pro libovolné nastavení hloubky montážních desek
Průhledové okno ve dveřích - Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 56
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 500 mm
Výška: 500 mm
Hloubka: 300 mm - Tloušťka materiálu montážní desky
- 2,5 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 417 mm x 450 mm
- Počet dveří
- 1
- Závěsy dveří s možností záměny
- ano
- Počet uzávěrů
- 2
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - With viewing window
- ano
- Poznámka
- Při dlouhodobém působení UV záření (sluneční světlo) ve spojení s větrem a deštěm může dojít k optickým změnám povrchu. Na ochranu vestavěných elektrických prvků to nemá žádný negativní vliv. Pokud nelze skříně před UV zářením chránit, doporučujeme nalakovat je nátěrem PUR. Přípustná okolní teplota -30 °C...+75 °C.
- Základní materiál
- Plast
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 13,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94037000
- EAN
- 4028177526730
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- KS Skříň plast. 500x500x300mm, RAL7035