Produkt končí dnem: 30. 1. 2020
Výrobek nahrazuje:
1468000
Plastové rozváděčové skříně KS
Číslo výrobku: KS 1468.500
Skříň s dveřmi z nenasyceného polyesteru zesíleného skelnými vlákny, s montážní deskou. Podle přání s prosklenými dveřmi nebo bez nich. Stupeň krytí IP 56, popř. IP 66. Plynule nastavitelná hloubka montážní desky díky několika montážním rovinám ve skříni. Flexibilní vnitřní výbava dveří díky nalisovaným upevňovacím výstupkům. Vysoká stabilita díky plastu zesíleného skelnými vlákny.
- Číslo výrobku:
- KS 1468.500
- Provedení
- bez průhledového okna
- Materiál
- Skříň a dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny GFK
Dveře: polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Montážní deska: ocelový plech
Průhledové okno: akrylátové sklo, 3,0 mm s gumovým těsnicím profilem po obvodu - Povrch
- Skříň a dveře: bez koncové úpravy, barvený plast
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- V odstínu podobném RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň s dveřmi se závěsy, zcela uzavřená, uzavírací vložka typu Doppelbart 3 mm
Montážní deska
Dvojité utěsnění na horní a spodní hraně dveří díky integrované liště na ochranu před deštěm
Po stranách nalisované profily tvaru C pro libovolné nastavení hloubky montážních desek - Stupeň krytí NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 800 mm
Hloubka: 300 mm - Tloušťka materiálu montážní desky
- 3 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 517 mm x 750 mm
- Počet dveří
- 1
- Závěsy dveří s možností záměny
- ano
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Poznámka
- Při dlouhodobém působení UV záření (sluneční světlo) ve spojení s větrem a deštěm může dojít k optickým změnám povrchu. Na ochranu vestavěných elektrických prvků to nemá žádný negativní vliv. Pokud nelze skříně před UV zářením chránit, doporučujeme nalakovat je nátěrem PUR. Přípustná okolní teplota -30 °C...+75 °C.
- Základní materiál
- Plast
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 26,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94037000
- EAN
- 4028177526754
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- KS Skříň plast. 600x800x300mm, RAL7035