- Číslo výrobku:
- SE 5825.600
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm - Povrch
- Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň nahoře a po stranách uzavřená
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Podlahové plechy
Zadní stěna s možností odšroubování
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 montážní lišty 18 x 39 mm
Zadní stěna, jednodílná - Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 300 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1, 2, 3, 3R, 12
- Kód IK
- IK10
- Počet dveří
- 2
- Uzávěr
- Počet uzávěrů: 2
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 185 kg
- EAN
- 4028177959293
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- VX SE Systém samostatně stojící skříně, ŠVH: 1200x2000x300 mm, z ocelového plechu s montážní deskou, dvoukřídlé dveře na čelní straně
Samostatně stojící systémová skříň VX SE
Číslo výrobku: SE 5825.600
Samostatně stojící systémové skříně z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní plech a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s rámem skříně. Plně kompatibilní se systémem řadových skříní VX25. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat a velké šířky skříní nahrazují malé kombinace řadově spojených skříní.